- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd., z siedzibą w północno-zachodnich Chinach, jest wiodącym producentem innowacyjnego sprzętu wysokonapięciowego. Rosnące zapotrzebowanie na systemy o dużej mocy, które zajmują niewiele miejsca, stanowi wyzwanie dla branży produkcyjnej PTD. Opierając się na najnowszej innowacji MULTILAM ML-CUX firmy Stäubli, aparatura wysokonapięciowa Xi'an XD korzysta z wysokowydajnego elementu stykowego o elastycznej konstrukcji i doskonałej zdolności przenoszenia zwarć, aby zapewnić swoim klientom bardzo wydajne rozwiązanie.
W północno-zachodnich Chinach miasto Xi'an było stolicą dynastii Qin, pierwszego zjednoczonego cesarstwa chińskiego. Można stąd odkryć tradycyjne chińskie zabytki, takie jak terakotowa armia czy punkt początkowy Jedwabnego Szlaku. Dziś, liczące ponad 7 milionów mieszkańców, miasto jest również ośrodkiem badań, rozwoju, produkcji i sprzedaży jednego z największych chińskich producentów aparatury rozdzielczej. Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd. ma ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń wysokiego napięcia. Oparte na zaawansowanych technologiach produkty są znane ze swojej niezawodności i stosowane na całym świecie.
Rozdzielnice z izolacją gazową (GIS) są bardziej niezawodne w trudnych warunkach, wyraźnie wymagają mniej miejsca, a powierzchnia zajmowana nawet o 70% jest mniejsza i są ekonomiczne w eksploatacji ze względu na mniejszą konserwację. Połączenia wtykowe pozwalają na rozszerzalność cieplną w odpowiedzi na wahania temperatury i ułatwiają projektowanie gładkich i zaokrąglonych kształtów w celu zminimalizowania natężenia pola elektrycznego. Skutkuje to wyższym napięciem wytrzymywanym, a także skraca odległości izolacji lub zmniejsza rozmiary rozdzielnic. Rozwiązania w zakresie połączeń wtykowych przede wszystkim obniżają koszty montażu i konserwacji.
Rosnące zapotrzebowanie na energię i związana z tym rozbudowa istniejących sieci energetycznych wymagają wydajnych i wysoce niezawodnych urządzeń. Miniaturyzacja instalacji i systemów wymaga zmniejszenia rozmiarów wszystkich maszyn i komponentów bez kompromisów w zakresie wydajności. Jednocześnie dostawcy energii i elektrownie zwracają bardzo dużą uwagę na ich koszty eksploatacji i konserwacji.
Wyzwaniem dla aparatury wysokonapięciowej Xi'an XD jest dostarczenie bardzo niezawodnego sprzętu o dużej mocy, ale nadal ekonomicznego. Zawsze poszukując sposobów na ulepszenie swoich koncepcji projektowych, firma Xi'an XD High Voltage Apparatus poszukiwała oszczędzającego miejsce, niezwykle solidnego elementu kontaktowego o wysokiej charakterystyce wydajności.
Najnowsza innowacja Stäubli w portfolio złączy elektrycznych wzbudziła zainteresowanie inżynierów z Xi'an XD High Voltage Apparatus. MULTILAM ML-CUX to dwukomponentowa sprężyna skrętna o "rozciągliwej" konstrukcji, zwarta i elastyczna. Ten nowy element stykowy zapewnia najwyższą wydajność i niskie straty energii, jak wszystkie produkty MULTILAM. Unikalna technologia styków Stäubli wyróżnia się doskonałą i stałą obciążalnością prądową, a także minimalną rezystancją przejścia dzięki wyrafinowanej technice konstrukcyjnej.
Wymagające testy jakości Stäubli gwarantują wyjątkowo trwałe i niezawodne rozwiązania w zakresie styków elektrycznych. Dzięki temu wszystkie produkty MULTILAM firmy Stäubli zapewniają niezawodną, długotrwałą eksploatację.
Konstrukcja elementu kontaktowego ML-CUX pozwala na instalacje o bardzo małej przestrzeni. Ze względu na jego cechy i funkcjonalność, do uzyskania tej samej lub wyższej mocy potrzeba mniej elementów stykowych, co umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję systemu przy mniejszym nagrzewaniu. W swojej najnowszej serii innowacyjnych wysokonapięciowych produktów GIS firma Xi'an XD High Voltage Apparatus z powodzeniem wdrożyła nowe elementy stykowe MULTILAM flexo ML-CUX w różnych bardzo wymagających szynach zbiorczych.
Wykorzystując najnowszą technologię kontaktową firmy Stäubli, aparatura wysokiego napięcia Xi'an XD zwiększa poziom innowacyjności swojego portfolio GIS.
Funkcjonalność, doskonała, stała i długa żywotność, a także wymiar produktu w pełni przekonały ekspertów z Xi'an XD High Voltage Apparatus. W ten sposób ich klienci korzystają z kompaktowych, niezawodnych i wydajnych rozdzielnic GIS, a także mają pozytywny wpływ na całkowity koszt posiadania.
Opierając się na wieloletnich, opartych na zaufaniu relacjach biznesowych ze Stäubli Electrical Connectors oraz wieloletnim doświadczeniu z technologią styków MULTILAM firmy Stäubli, ocena nowej serii ML-CUX była logiczną konsekwencją.
Rynek: PTD Przesył i dystrybucja energii
Rozwiązanie produktowe:
MULITLAM flexo ML-CUX
aplikacji: Rozdzielnica z izolacją gazową
Innowacyjna rozdzielnica z izolacją gazową firmy Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.
Szyna zbiorcza z MULTILAM flexo ML-CUX
Weiwei YANG, dyrektor ds. produktu, Xi'an XD High Voltage Apparatus rozmawia z ekspertem Stäubli
Ekonomiczny element stykowy: MULTILAM flexo ML-CUX
MULTILAM flexo ML-CUX do kompaktowego, ale wydajnego rozwiązania