HISTORIA SUKCESU - FOTOWOLTAIKA

Innowacyjne rozwiązanie: Wytwarzanie energii słonecznej na obszarach miejskich

W ramach projektu pilotażowego oddano do użytku pierwsze zadaszenie solarnej ścieżki rowerowej we Fryburgu Bryzgowijskim. Na obszarach gęsto zaludnionych projekt ten demonstruje współistnienie nawierzchni drogowych i wytwarzania energii słonecznej dzięki niezwykle wytrzymałym modułom fotowoltaicznym szkło-szkło niemieckiej firmy Solarwatt i niezawodnym złączom MC4 PV DC szwajcarskiego producenta Stäubli.

Wiosną 2023 roku we Freiburgu oddano do użytku pierwsze w Niemczech zadaszenie ścieżki rowerowej z wykorzystaniem energii słonecznej. Wspólny projekt pilotażowy miasta Fryburg Bryzgowijski, Instytutu Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE i spółki zależnej badenova badenovaWÄRMEPlus oferuje rowerzystom 300 m ochrony przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi wzdłuż terenów targowych. W tym samym czasie 280 MWh wytworzonej energii słonecznej - co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 180 osób - jest wykorzystywane do dostarczania energii do laboratoriów i pomieszczeń lokalnego ISE.

Wytrzymałe elementy układu solarnego

Dach solarny ścieżki rowerowej jest wyposażony w 900 przezroczystych szklano-szklanych modułów słonecznych niemieckiego pioniera fotowoltaiki Solarwatt. Moduły "Solarwatt Panel vision construct" posiadają ogólne atest budowlany Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej i są uważane za produkt budowlany podlegający regulacjom. W związku z tym doskonale nadają się do instalacji napowietrznych i elewacyjnych oraz mają półprzezroczyste osadzenie ogniw słonecznych. Przenoszenie mocy jest zapewnione przez wysokowydajne i wytrzymałe złącza MC4 PV DC firmy Stäubli.

Wiodący eksperci w dziedzinie fotowoltaiki

Producent modułów, firma Solarwatt, podobnie jak Stäubli, od początku swojej działalności również działa w branży fotowoltaicznej. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu firma z Drezna stała się na rynku niemieckim liderem w dziedzinie projektowania systemów i łączników branżowych . Produkty i usługi Solarwatt umożliwiają właścicielom domów i firmom obniżenie kosztów energii i emisji CO2 nawet o 80%. Solarwatt jest liderem na rynku europejskim dzięki wyjątkowo wytrzymałym modułom szkło-szkło.

Złącza PV DC z portfolio produktów Original MC4 firmy Stäubli są światowymi liderami na rynku, łącząc ponad 50% globalnej mocy fotowoltaicznej. Ich unikalna technologia styków charakteryzuje się wyjątkowo niską rezystancją styku, a tym samym niskimi stratami mocy. Zapewnia to wydajną pracę, a także bezpieczne zwroty, a ryzyko przestojów jest zminimalizowane.

Kreatywne rozwiązania dla zrównoważonej przyszłości

Aby promować niezależność od kopalnych źródeł energii, systemy fotowoltaiczne na dachach i fasadach budynków nie są jedynym sposobem pomocy na obszarach miejskich; Uszczelnione powierzchnie, takie jak parkingi, ścieżki i drogi, mogą być również włączone do projektów energii słonecznej. Szczególnie w miastach ważne jest, aby znaleźć kreatywne rozwiązania w zakresie integracji fotowoltaiki w celu wytwarzania czystej energii. 

Zadaszenie fotowoltaiczne na ścieżce rowerowej we Freiburgu, Niemcy © badenova

APLIKACJA

 Wytwarzanie energii słonecznej na obszarach miejskich o podwójnym użytkowaniu gruntów

  • Bezpieczna instalacja
  • Solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie
  • Trwałe, bezstratne przenoszenie mocy
  • Najbardziej zaufane złącze fotowoltaiczne na świecie

KORZYŚCI

  • Bezpieczne podłączenie do przesyłu energii na modułach fotowoltaicznych
  • Wytrzymała instalacja fotowoltaiczna
  • Oszczędzające miejsce, przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii

Szklano-szklane moduły słoneczne niemieckiego pioniera fotowoltaiki Solarwatt © badenova

Oryginalne złącze MC4 PV DC firmy Stäubli - bezpieczny i odporny na warunki atmosferyczne wybór