- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
W północno-zachodniej Grecji znajduje się jeden z największych w Europie parków słonecznych o powierzchni 450 ha, wytwarzający 230 GWh energii. Właściciel instalacji fotowoltaicznej polega na niezawodnych oryginalnych złączach PV DC MC4-Evo 2 firmy Stäubli, aby zapewnić bezpieczne oddawanie energii do sieci.
HELLENiQ Energy, wiodąca, zintegrowana firma energetyczna w Europie Południowo-Wschodniej, ambitnie napędza transformację energetyczną. Portfolio firmy obejmuje łańcuch wartości energii, prowadząc działalność w sześciu krajach i mając zasięg międzynarodowy. W obszarze energii odnawialnej firma stworzyła jeden z największych parków fotowoltaicznych w Europie.
W Kozani, położonym w Macedonii Zachodniej (Grecja), około 500 000 dwustronnych modułów słonecznych zajmuje powierzchnię ponad 450 hektarów o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 204,3 MW. Ta farma fotowoltaiczna będzie wytwarzać 230 GWh energii, zaspokajając potrzeby energetyczne 75 000 gospodarstw domowych.
Przyspieszenie transformacji energetycznej
W regionie, w którym wcześniej wydobywano węgiel, projekt solarny Kozani firmy HELLENiQ Energy jest kamieniem milowym w transformacji energetycznej i pokazuje zaangażowanie firmy w przyspieszenie transformacji energetycznej. Co więcej, wspiera również rozwój gospodarczy w tej dziedzinie.
Wysokiej jakości produkty i partnerzy
W ramach tego projektu firma HELLENiQ Energy ściśle współpracowała z zakontraktowaną EPC Juwi Hellas w celu wyboru najlepszych partnerów biznesowych i dostawców produktów. Dużą uwagę zwrócono na zapewnienie wykonania, najwyższej jakości i zgodności wszystkich aspektów BHP podczas budowy i eksploatacji. Aby zapewnić długoterminową wydajność systemu fotowoltaicznego oraz zagwarantować bezpieczne i bezstratne wytwarzanie energii, zainstalowano oryginalne złącza DC PV MC4-Evo 2 firmy Stäubli.
Złącza PV DC firmy Stäubli posiadają certyfikat (TUV / UL / JET), aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe. Niezależnie od wilgoci spowodowanej poranną rosą, stresu spowodowanego burzami lub bardzo wysokimi temperaturami latem i najniższymi temperaturami zimą, oryginalne produkty MC4 nadają się nawet do instalacji do 5000 m.n.p.m.
Zaangażowanie w jakość
Dyrektor ds. Operacji i Zarządzania Aktywami Technicznymi w HELLENiQ Energy, Sotiris Fragoulis , wyjaśnia:
Wielkoskalowa, naziemna instalacja fotowoltaiczna
Jeden z największych parków fotowoltaicznych w Europie w Kozani w Grecji.
Najbardziej zaufane złącza fotowoltaiczne na świecie
MC4-Evo 2 zostały zainstalowane.
Sotiris Fragoulis, HELLENiQ ENERGY
Kierownik Działu Operacji i Zarządzania Zasobami Technicznymi