SONDA TESTOWA SPP2-S

Ze stożkową, sztywną igłą ze stali nierdzewnej. Osłona rękojeści fazowana po obu stronach. Sztywna kłódka Ø 2 mm w uchwycie przyjmująca sprężynowe wtyki Ø 2 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Dostarczany z nasadką ochronną.

Nr kat.

Typ

Napięcie znamionowe/prąd

24.0239-*

SPP2-S

1000 V, KAT. III / 1 A

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.