Przewody pomiarowe z bezpiecznikiem SAK-4N-... 10-ILF

Przewody pomiarowe ze zintegrowanymi bezpiecznikami o wysokiej zdolności wyłączania są przeznaczone do 1000 V, CAT IV zgodnie z IEC/ EN 61010-031 i pozwalają na stosowanie standardowych sond bezpieczeństwa Ø 4 mm i zacisków testowych do pomiarów zabezpieczonych bezpiecznikami. Aby wymienić bezpiecznik, dwuczęściowe złącze z bezpiecznikiem można łatwo odkręcić.
Wysoce elastyczny, z wtyczką liniową Ø 4 mm  MULTILAM ze sztywną tuleją izolacyjną na obu końcach. Dwuczęściowe złącze śrubowe akceptuje bezpiecznik o dużej zdolności wyłączania o wymiarach 6,3 x 32 mm.
Bezpiecznik nie jest dostarczany.

Nr kat.

Typ

Napięcie znamionowe/prąd

Ołów

 

66.1046-*

SAK-4N-F10-ILF

1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾

PVC    1,0 mm²

Ni

66.1047-*

SAK-4N-S10-ILF

1000 V, CAT IV/max. 8 A¹⁾

SIL    1,0 mm²

Ni

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych

¹⁾ Zależy od zastosowanego bezpiecznika.