Do szybkiego i bezpiecznego styku ze z gwintem M4, M5 lub M6, na przykład na przyłączach silnikowych (głębokość styku od 3 do 6 mm). Stałe gniazdo Ø 4 mm w sekcji tłocznej, do pasowania do kołków sprężynowych Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną lub jako wyprowadzenie z wbudowanym wtykiem Ø 4 mm MULTILAM i sztywną tuleją izolacyjną. Wkładki gwintowane są wymienne i dostępne osobno. Prąd zależy od wkładki gwintu.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | Wkładka szczypiec | Gwint |
|---|---|---|---|---|
UCHWYT-ESZ4 | 1000 V, KAT. IV / 20 A | Z4 | Zobacz materiał M4 | |
| 66.9447-21 | UCHWYT-ESZ5 | 1000 V, KAT. IV / 30 A | Z5 | Zobacz materiał M5 |
| 66.9448-21 | UCHWYT-ESZ6 | 1000 V, KAT. IV / 32 A | Zobacz materiał Z6 | Zobacz materiał M6 |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.