GNIAZDO WCISKANE SEB4-G...

SEB4-G (Biblioteka SEB4-G)

SEB4-G/N-X

SEB4-GK

SEB4-GK/N

Izolowane, sztywne, Ø 4 mm, akceptujące korki sprężynowe Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Mosiądz obrabiany maszynowo. Gniazdo jest wciskane we wstępnie nawiercone panele z tworzywa sztucznego, metalu itp.
Połączenie: Śruba gwintowana M4 i otwór lutowniczy .

NR KAT.

TYP

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD

POŁĄCZENIE

 

23.3140-*

SEB4-G (Biblioteka SEB4-G)

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Śruba gwintowana M4 i

Otwór lutowniczy

Au

49.7092-*

SEB4-G/N-X

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Śruba gwintowana M4 i

Otwór lutowniczy

Ni

66.3140-*SEB4-GK

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Śruba gwintowana M4Au
66.7049-*SEB4-GK/N

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Śruba gwintowana M4Ni

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.