GNIAZDO PANELOWE SLB4-F...

Zobacz materiał SLB4-F

SLB4-F/N-X

Zobacz materiał SLB4-F6,3

SLB4-F6,3/N-X

Izolowane, sztywne, Ø 4 mm, przyjmujące sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Mosiądz obrabiany maszynowo. Materiał izolacyjny UL94 V-0. Gniazdo wkręca się we wstępnie nawiercone panele z tworzywa sztucznego, metalu itp.
Połączenie: Płaska zakładka łącząca.

NR KAT.

TYP

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD

POŁĄCZENIE

 

23.3000-*

Zobacz materiał SLB4-F

1000 V, KAT. III/24 A

600 V, KAT. IV/24 A

Płaska zakładka łącząca

4,8 mm × 0,8 mm

Au

49.7044-*

SLB4-F/N-X

1000 V, KAT. III/24 A

600 V, KAT. IV/24 A

Płaska zakładka łącząca

4,8 mm × 0,8 mm

Ni

23.3060-*

Zobacz materiał SLB4-F6,3

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Płaska zakładka łącząca

6,3 mm × 0,8 mm

Au

49.7046-*

SLB4-F6,3/N-X

1000 V, KAT. III/32 A

600 V, KAT. IV/32 A

Płaska zakładka łącząca

6,3 mm × 0,8 mm

Ni

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.