SŁUPEK WIĄŻĄCY PK2-T

Izolowany, ze sztywnym gniazdem Ø 2 mm i izolowaną głowicą nierozłączną. Z otworem krzyżowym Ø 2 mm do szybkiego podłączenia przewodu. Mosiądz obrabiany maszynowo. Do montażu, z uchem przeciwobrotowym, w panelach czołowych o grubości do 4 mm.
Połączenie: Śruba gwintowana M3.

Nr kat.

Typ

Napięcie znamionowe/prąd

 

23.0290-*

PK2-T

30 V prądu zmiennego / 15 A

60 V DC / 15 A

Ni

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.