Jeden koniec z klipsem delfina Kelvin z izolacją na całym obwodzie, wytrzymały, z mocnymi szczękami i powierzchnią na cienki drut, oferujący wszechstronny zakres możliwości połączeń. Drugi koniec z wtyczką Ø 4 mm MULTILAM ze sztywną tuleją izolacyjną. Wysoce elastyczny koncentryczny w izolacji silikonowej.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | Ołów | |
---|---|---|---|---|
KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10 | 1000 V, KAT. II / 20 A | SIL 2 x 1,0 mm² | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.