Liniowe, sztywne, Ø 4 mm, akceptujące sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną, do samodzielnego montażu przewodów pomiarowych.
Połączenie lutowane.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | OŁÓW (A) | |
|---|---|---|---|---|
SBL-4N-39 | 1000 V, KAT. II/32 A | Ø 3,9 mm 2,5 mm² | Ni | |
Zobacz materiał SBL-4A-39 | 1000 V, KAT. II/32 A | Ø 3,9 mm 2,5 mm² | Au |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.