- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Ocieplane, wykonane z mosiądzu i ze sztywnymi tulejami izolacyjnymi. Wyposażony w sprężynowy MULTILAM, który zapewnia styki odporne na wibracje – idealny na przykład w branży motoryzacyjnej do jazd testowych i serwisowania. Sztywny króciec Ø 2 mm w izolatorze przyjmujący sprężynowe wtyki Ø 2 mm ze sztywną tuleją izolacyjną.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | Rozstaw wtyczek | |
---|---|---|---|---|
SKS2-12L/1SA/N | 600 V, KAT. II / 10 A | Grubość 12 mm | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.