Adapter wykonany z mosiądzu można przykręcić do gniazd Ø 4 mm. Rozszerzalny wtyk Ø 4 mm tego adaptera można zablokować w gnieździe, dokręcając wkręt dociskowy. Zmontowany adapter zapewnia pełną ochronę przed dotykiem. Sztywny króciec Ø 4 mm w izolatorze przyjmujący sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną.
Nr kat.  | Typ  | Napięcie znamionowe/prąd  | |
|---|---|---|---|
A-SLK4-S  | 1000 V, KAT. II / 25 A  | Ni  | 
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.