- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Wykonany z mosiądzu do montażu na stałe, np. do podłączenia zacisków śrubowych. Sztywny króciec Ø 4 mm w izolatorze przyjmujący sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Ucho widelca można wygiąć raz do 45°.
NR KAT. | TYP | ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD | |
---|---|---|---|
XKS-A | 1000 V, KAT. II / 20 A | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.