Wykonany z mosiądzu do montażu na stałe, np. do podłączenia zacisków śrubowych. Sztywny króciec Ø 4 mm w izolatorze przyjmujący sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną.
NR KAT. | TYP | ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD | |
---|---|---|---|
B4-I/K | 1000 V, KAT. II / 32 A | Au |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.