O nas Aktualności Kariery
Zestaw Isoprobe III - HP zawiera akcesoria spełniające potrzeby profesjonalnie wyposażonego inżyniera testowego.
NR KAT.
TYP
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
68.9456-28
ZESTAW Isoprobe III – HP
Max. 1000 V, CAT III
(600 V, KAT. IV)
(maks. 3540 V, CAT I)
PVC