Szeroka gama produktów o standardowych średnicach gniazd i wtyków pozwala na wybór najlepszego rozmiaru złącza do konkretnego zastosowania. Do samodzielnego podłączania gniazd i wtyków oraz ich podłączenia przewodów dostępne są różne końcówki, zapewniające dużą elastyczność zastosowań. Na życzenie dostępne są specjalne połączenia z innymi wymiarami lub materiałami, a także specjalne poszycie dla wyższych temperatur i częstotliwości zatykania. Technologia MULTILAM jest odporna na wibracje, wstrząsy i uderzenia oraz zapewnia niezmiennie niską rezystancję styku i długą żywotność.
GNIAZDKA I WTYKI | ZAKRESY DZIAŁANIA |
|---|---|
Zakres średnic | 2 – 100 mm |
Prąd znamionowy | do 6 300 A |
Prąd zwarciowy (1s) | do 120 kA |
Prąd szczytowy | do 550 kA |
Cykle łączenia | do 5 000 |
Maksymalna temperatura pracy (ze specjalnym poszyciem) | 150°C |