Asortyment produktów obejmuje pojedyncze moduły, bloki 4-biegunowe i złącza wsuwane w różnych rozmiarach. W przypadku pojedynczych modułów można połączyć ze sobą do 10 modułów. Blok 4-biegunowy pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania. W przypadku wyższych prądów różne rozmiary wtyków i gniazd wsuwanych umożliwiają zastosowanie zaawansowanych rozwiązań systemowych, np. płyt dokujących. Końcówki śrubowe i zaciskane oraz różne wymiary styków zapewniają dużą elastyczność w projektowaniu systemu. Te okrągłe wtyki i gniazda charakteryzują się płynnym montażem części stykowej, co skutkuje maksymalnym przesunięciem montażowym i kompensacją kątową. Technologia MULTILAM zapewnia maksymalną wydajność elektryczną.
MODUŁY GNIAZD I WTYKÓW | CECHY PRODUKTU |
|---|---|
Średnice | 2, 4, 6, 8, 10, 14 mm |
Napięcie znamionowe | Napięcie 500/600 V |
Prąd znamionowy | do 300 A |
Prąd zwarciowy (1s) | do 12 kA |
Cykle łączenia | do 5 000 |
Maksymalna temperatura pracy | 125°C |
Norma | UL1977, UL94-V0 |