Szeroka gama jednostronnych złączy widelcowych i podwójnych wtyków widelcowych najlepiej nadaje się do łączenia szyn zbiorczych o różnej grubości i zapewnia dużą elastyczność zastosowań. Wtyczka z podwójnym widelcem o dużej mocy rozszerza zakres prądu znamionowego i umożliwia wysokie tolerancje kątowe i niewspółosiowości. W przypadku wtyków jednowidelcowych dostępne są różne rodzaje połączeń przewodów, a także dodatkowa obudowa izolacyjna. Dzięki technologii MULTILAM inside gwarantowana jest niezmiennie niska rezystancja styku i długa żywotność, a także odporność na wibracje i wstrząsy. Specjalnie zaprojektowane wtyki widełkowe i zakończenia są dostępne na życzenie.
ZŁĄCZE WIDELCOWE | CHARAKTERYSTYKA PRODUKTu |
|---|---|
Prąd znamionowy (temperatura końcowa 105°C) | do 2 000 A |
Obudowa izolacyjna pod napięciem znamionowym | 600 V |
Prąd zwarciowy (1s) | do 50,4 kA |
Wytrzymuje prąd szczytowy | do 144 kA |
Cykle krycia | > 1 000 |