Bezhalogenowe, niskodymne, elastyczne, jednożyłowe, usieciowane dwuwarstwowe fotowoltaiczne, w szczególności do stosowania po stronie prądu stałego (DC) systemów fotowoltaicznych. są zgodne z normami IEC 62930 i EN 50618, a także z UL4703.
Bezhalogenowe, niskodymne, elastyczne, jednożyłowe, usieciowane dwuwarstwowe fotowoltaiczne, w szczególności do stosowania po stronie prądu stałego (DC) systemów fotowoltaicznych. są zgodne z normami IEC 62930 i EN 50618.