Ładowanie ręczne

Megawatowy system ładowania (MCS) dla pojazdów użytkowych

Ponieważ coraz więcej pojazdów elektrycznych trafia na drogi w zastosowaniach długodystansowych i ciężkich, ładowanie tych akumulatorów o większej pojemności w rozsądnym czasie było poważnym wyzwaniem. Aby przezwyciężyć tę przeszkodę, światowe stowarzyszenie Charging Interface Initiative e.V. (CharIN) współpracuje z liderami branży, w tym ze Stäubli, nad opracowaniem standardu Megawatt Charging System (MCS), aby promować interoperacyjność jako globalny standard ładowania wszelkiego rodzaju pojazdów użytkowych.

System ładowania Stäubli Megawatt Charging System (MCS) został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacjami grupy zadaniowej CharIN, ze szczególnym naciskiem na solidność i łatwą obsługę. Pozwala na szybkie i przyjazne dla użytkownika ładowanie, umożliwiając kierowcom ręczne ładowanie elektrycznych pojazdów ciężarowych bez konieczności korzystania z maszyn lub robotów. Dzięki większym przekrojom przewodów do montażu zgodnie z obowiązującymi standardami, system MCS umożliwia również szybsze ładowanie i większą elastyczność klienta. To sprawia, że jest to niezbędny element w dążeniu do zrównoważonego transportu.

Korzyści


Dokumentacja

Tutaj znajdziesz pliki do pobrania wszystkich niezbędnych dokumentów: katalogi, instrukcje montażu, certyfikaty i inne. Dokumenty te pomogą Ci w doborze komponentów systemu i prawidłowym wymiarowaniu. Twój lokalny przedstawiciel z przyjemnością Ci pomoże i udzieli dalszych informacji.