CombiTac nadaje się zarówno do połączeń ręcznych, jak i automatycznych. Dostępne są różne wersje CombiTac do montażu panelowego i stelażowego lub w odpowiedniej obudowie, w zależności od zastosowania. Stäubli oferuje 4 rozmiary ram do montażu panelowego lub różnych obudów aluminiowych i plastikowych DIN.
Aby zapewnić bezbłędny montaż, szybką instalację i redukcję kosztów, CombiTac jest dostarczany w stanie zmontowanym. Tylko styki, które wymagają zaciśnięcia lub przed instalacją, są dostarczane osobno. Wstępny montaż jest dostępny na życzenie.