Złącze do akumulatorów CombiTac CT-HE spełnia specyficzne wymagania przemysłu kolejowego i nadaje się szczególnie do stosowania w taborze kolejowym. Złącza te są oparte na komponentach naszego modułowego systemu złączy CombiTac.
Następujące konfiguracje zawierają złącza dedykowane dla zestawów akumulatorów: Złącza mogą być łączone ze stykami zasilającymi Ø 12 mm i stykami sygnałowymi Ø 1,6 mm, tj. podłączeniem elektrycznym i monitorowaniem akumulatorów. Gdy oba typy styków są połączone, styki sygnałowe na stronie 9 mają funkcję blokady ("pierwsze zerwanie/ostatnie wiązanie")
• Specjalne konfiguracje oparte są na modułowym systemie złączy CombiTac, wstępnie zmontowanym i przetestowanym
• Konfiguracja może mieć moduły ze stykami sygnałowymi lub bez
• Małe do styków sygnałowych można zabezpieczyć, mocując je za pomocą opasek kablowych na plastikowych ściankach
• Korekcja niewspółosiowości w połączeniach nieprzelotowych (maks. 3° i ± 1 mm)
• Pełna zgodność z normą przemysłu kolejowego EN 45545-2
• Styki zasilające wyposażone w zabezpieczenie dotykowe IP2X
• Dostępnych jest kilka styków zasilania dla szerokiego zakresu przekrojów
• Napięcie izolacji zgodnie z normą branżową EN 50124-1 stosowaną w zastosowaniach kolejowych
Dodatkowe moduły z gamy produktów CombiTac mogą uzupełniać konfiguracje przedstawione w dokumencie. W takim przypadku konieczna jest konfiguracja, nie wahaj się z nami skontaktować.
| Dane ogólne, konfiguracje | |
| Max. dopuszczalna niewspółosiowość kątowa montażu podczas łączenia | 3° |
| Max. dopuszczalne przesunięcie montażowe | ± 1 mm |
| Stopień ochrony (niesparowany) | IP2X (do 1000 V) |
Napięcie udarowe (UNi) | UNi w PD1/PD2/PD3: 8 kV 12 kV |
| Dane techniczne, kontakty | |
| Ø nominalna, Styki mocy | Grubość 12 mm |
| Ø nominalna, Styki sygnałowe | 1,6 mm |
| Temperatura | -40 °C/+120 °C |
| Cykle łączenia | 10,000 |
| Normy | |
| Zastosowania kolejowe – Tabor kolejowy – Złącza elektryczne, wymagania i metody badań | EN 50467 |
| Tabor kolejowy – Złącza elektryczne – Informacje ogólne. | NF F 61030 |
| Zastosowania kolejowe – Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych. Wymagania dotyczące zachowania się materiałów i komponentów na ogień | EN 45545-2 |
| Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego – Badania wstrząsów i wibracji | EN 61373 |