Złącza CombiTac są używane ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, takim jak sprzęt testowy i elektroniczny w zakładach rozwoju, produkcji i produkcji, adaptery testowe i szafy testowe, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Złącza modułowe CombiTac mogą osiągać wysokie poziomy mocy do 300 A / 5 kV i zawierać wszystkie niezbędne styki sygnałowe i danych w jednym, oszczędzającym miejsce systemie złączy modułowych do montażu w szafie i panelu lub w odpowiedniej obudowie.