W Stäubli wieloletnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej spotyka się z niezrównanym doradztwem dla klientów. Rozumiemy złożoność instalacji fotowoltaicznych oraz konieczność precyzyjnego określania komponentów i zapewnienia jakości.
Dlatego oferujemy kompleksowy pakiet usług, które bezproblemowo przeprowadzą Cię przez każdy etap Twojego projektu fotowoltaicznego.
Dowiedz się, jak ważne są wysokiej jakości komponenty i specjalistyczne usługi, zapewniające wydajność i bezpieczeństwo zastosowań solarnych na całym świecie.
Budowa i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej jest wieloaspektowa i obejmuje szereg krytycznych działań, od koncepcji, budowy i uruchomienia po ciągłe monitorowanie wydajności podczas pracy. Stäubli zapewnia zintegrowany pakiet usług, które obejmują każdy etap cyklu życia projektu fotowoltaicznego.
Od wstępnego planowania po szczegółowy projekt, nasi eksperci zapewniają cenne informacje i wsparcie, aby zapewnić prawidłowe rozpoczęcie projektu, w tym przegląd istniejącego BOM.
Tworzymy plan koncepcji okablowania w oparciu o pierwszy rząd paneli słonecznych, w tym wskazówki dotyczące instalacji, nadzór i raport do Twojej dyspozycji.
Podczas kontroli na miejscu komponenty eBOS, takie jak okablowanie i złącza, są weryfikowane pod kątem odpowiednich technik montażu i instalacji. Wyniki są dostarczane w postaci raportu z inspekcji terenowej i podsumowania.
Na wszystkich etapach projektu rozbudowany zestaw kursów szkoleniowych w różnych formatach, takich jak wirtualny e-learning lub zajęcia osobiste, pomaga Tobie i Twoim pracownikom wykonywać pracę wysokiej jakości, nawet z certyfikatem Stäubli.
Złącza mogą być analizowane w laboratorium Stäubli w celu oceny ich aktualnego stanu, wydajności i głównej przyczyny w przypadku awarii. Nasze wsparcie w zakresie repoweringu zwiększy bezpieczeństwo i wydajność dzięki fachowym wskazówkom w zakresie instalacji DC.
Pomagamy Państwu w różnych fazach budowy i uruchomienia, aby zapewnić wysokiej jakości instalację zapewniającą długotrwałe rezultaty.
Współpracujemy z Tobą, aby zapewnić Ci długotrwałą wydajność systemu fotowoltaicznego i w pełni wykorzystać jego elektrownię słoneczną.
O wydajności instalacji fotowoltaicznej decydują najsłabsze komponenty. Wysokiej jakości komponenty i zoptymalizowana konstrukcja okablowania są podstawą sukcesu na tym etapie. Jedno nie może istnieć bez drugiego.
Skuteczność systemu fotowoltaicznego zależy również od wysokiej jakości instalacji, która przyczynia się do kluczowych czynników zapewniających długotrwałą i bezpieczną wydajność.
Z ponad 30-letnią historią, niezliczone elektrownie słoneczne w branży solarnej działają od lat. Nie wszystkie z nich spełniają oczekiwania swoich właścicieli pod względem wydajności i plonów.
Wskazówki ekspertów
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w branży i głębokiej wiedzy technicznej, aby pewnie poruszać się po zawiłościach instalacji fotowoltaicznych.
Zapewnienie jakości
Nasze rygorystyczne usługi kontrolne i laboratoryjne zapewniają najwyższe standardy jakości, niezawodności i bezpieczeństwa Twojej elektrowni fotowoltaicznej.
Indywidualne rozwiązania
Nasze usługi są dostosowane do unikalnych wymagań Twojego projektu i zespołu, zapewniając ukierunkowane i skuteczne rozwiązania.
Długoterminowe partnerstwo
Od koncepcji do eksploatacji, stoimy po Twojej stronie przez cały cykl życia projektu, wspierając Twój sukces na każdym etapie.