Zielony wodór ma duży potencjał jako czysty nośnik energii. Przełom w osiąganiu zerowej emisji netto z możliwością sprostania wielu krytycznym wyzwaniom energetycznym i środowiskowym, przed którymi stoi dziś świat.
Wodór ma potencjał nie tylko do dekarbonizacji metod transportu, ale także do przekształcenia sektorów przemysłu, takich jak przemysł chemiczny i produkcja stali, które obecnie w dużym stopniu opierają się na paliwach kopalnych.
Wodór stanowi czyste rozwiązanie energetyczne w zakresie redukcji emisji CO2.
Ze względu na jego odrębne właściwości fizyczne i chemiczne istnieją pewne specyficzne wyzwania związane z jego uprzemysłowieniem i obsługą:
Niezależnie od tego, czy chodzi o wytwarzanie energii słonecznej, logistykę, magazynowanie czy tankowanie, naszym zobowiązaniem jest dostarczanie rozwiązań, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo, niezrównaną niezawodność i łatwość obsługi.
Wykorzystujemy wiedzę specjalistyczną w ponad 20 sektorach o wysokim poziomie zgodności , aby zapewnić niezrównaną wydajność w oparciu o biegłość inżynierską. Ten fundament pozwala nam zapewnić rozwiązania szyte na miarę zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Dążymy do doskonałości, stosując skrupulatne procesy testowania wszystkich naszych rozwiązań produktowych, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Posiadając ponad 50% podłączonej mocy fotowoltaicznej na całym świecie , wnosimy sprawdzone doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie energii odnawialnej, uzupełnione zorientowanymi na klienta spostrzeżeniami logistycznymi, aby dostarczać zrównoważone rozwiązania o wysokim poziomie wydajności.
Posiadamy solidną globalną sieć z oddziałami w 28 krajach , gwarantując lokalną wiedzę i wsparcie, zapewniając rozwiązania i pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb bez względu na to, gdzie jesteś.
Służymy jako zaufany doradca w zarządzaniu skomplikowanymi aplikacjami elektrycznymi oraz złożonymi systemami gazów i płynów. Koncentrujemy się na niezawodnej i bezpiecznej wydajności w wysokich cyklach do 100 000 cykli łączeniowych , aby zapewnić długowieczność i niezawodność naszych rozwiązań.
Chronimy Twoje operacje, dostarczając solidne rozwiązania zaprojektowane do bezpiecznego i niezawodnego zarządzania energią elektryczną na dużą skalę, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie szybkich połączeń ze zoptymalizowanymi interfejsami, które ułatwiają transport wodoru i płynów obwodowych w całym łańcuchu wartości. Umożliwia to szybkie, czyste i bezpieczne prace konserwacyjne.
Dzięki 130-letniemu doświadczeniu Stäubli opracowuje zaawansowane rozwiązania w zakresie złączy w oparciu o unikalną, wysoce niezawodną i sprawdzoną w branży technologię styków MULTILAM. Nasze doświadczenie w pracy z płynami, gazami i wysokim ciśnieniem prowadzi do niezrównanych rozwiązań połączeniowych dla szerokiego zakresu zastosowań.
Rozwiązania połączeniowe Stäubli są stosowane w sektorze energii odnawialnej , w zastosowaniach przemysłowych i automatyce , do przesyłu i dystrybucji energii, logistyki i transportu oraz motoryzacji. Stäubli dokłada wszelkich starań, aby pomóc swoim klientom w zrozumieniu wszystkich wyzwań związanych z H2 i połączeniami elektrycznymi, aby wspierać transformację i stworzyć podstawy dla trwałej zmiany.