Operacje wydobywcze o zerowej emisji netto

Rozwiązania w zakresie ładowania dla przemysłu wydobywczego

Potrzebne są skuteczne rozwiązania w zakresie ładowania dla przemysłu wydobywczego, aby przyspieszyć przejście na bezemisyjną działalność wydobywczą. Wymagania wobec kopalń i ich pojazdów są wyjątkowo wysokie: wysoka moc musi być przesyłana niezawodnie i w jak najkrótszym czasie, aby szybko naładować duże akumulatory i umożliwić ciągłą pracę drogiego sprzętu. Rozwiązania w zakresie ładowania muszą być solidne, elastyczne, bezpieczne i zapewniać najwyższy możliwy poziom mocy.

Stäubli od lat współpracuje z wiodącymi firmami wydobywczymi i stale rozwija system kontroli jakości, aby sprostać potrzebom przemysłu wydobywczego. Nasza technologia MULTILAM zapewnia niezawodne połączenie elektryczne i gwarantuje stabilne, szybkie ładowanie. Niezawodność i duża liczba cykli łączenia naszych złączy ładowania gwarantują długą żywotność nawet w najtrudniejszych warunkach. Zapewnia to praktycznie brak konserwacji i znacznie obniża koszty ponoszone przez naszych klientów w całym cyklu życia produktu (TCO). 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą.

Najwżniejsze informacje

Kluczowe zagadnienia dotyczące elektryfikacji działalności górniczej

Rozwiązanie do ładowania, które jest w stanie wesprzeć przemysł wydobywczy w dążeniu do zerowej emisji netto, a także wytrzymać trudne warunki pracy w środowisku górniczym, musi spełniać wysokie wymagania. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje i dowiedz się, jak Stäubli radzi sobie z wyzwaniami dzięki automatycznemu systemowi szybkiego ładowania QCC-5000.

Duże i ciężkie pojazdy górnicze wymagają dużej mocy ładowania, aby naładować akumulatory o dużej pojemności. Firma Stäubli rozumie te wymagania i zainwestowała znaczne środki w opracowanie rozwiązania, które może sprostać potrzebom przemysłu wydobywczego.

System QCC-5000 zapewnia wiodącą w swojej klasie moc ładowania 7,5 MW, a wszystko to w solidnym, niezawodnym i łatwym do zautomatyzowania pakiecie. Wyższa moc ładowania polega na prawidłowym zarządzaniu ciepłem. Dzięki dużemu skupieniu się na chłodzonych i przeprowadzeniu obszernych sesji testowych, można było osiągnąć prądy do 4250 A ciągłe i szczytowe 5000 A.

Ze względu na charakter układu ładowania, chłodzenia wymaga tylko pin ładowania, podczas gdy skarpeta znajdująca się wewnątrz pojazdu pozostaje niechłodzona.  

Aby osiągnąć interoperacyjność w ramach floty górniczej, kluczowe znaczenie ma posiadanie rozwiązania do ładowania, które jest zgodne z międzynarodowymi standardami. Stäubli jest orędownikiem zgodności z tymi normami, a system złączy szybkiego ładowania (QCC-5000) dla przemysłu wydobywczego jest zgodny z SAE J3105/3. Ten otwarty standard, obejmujący projektowanie pinów i gniazd ładowania, toruje drogę różnym dostawcom do dostarczania kompatybilnych rozwiązań.

Chociaż system kontroli jakości oparty na SAE J3105/3 istnieje od lat i sprawdził się w wielu wymagających środowiskach, firma Stäubli podjęła szeroko zakrojone prace rozwojowe nad systemem, aby dostosować się do stale rosnących potrzeb przemysłu wydobywczego w zakresie mocy ładowania. 

Ogólnie rzecz biorąc, system QCC-5000 został zaprojektowany zgodnie z następującymi normami: SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1

Dowiedz się więcej o SAE J3105/3

 

Jednym z kluczowych elementów, który wyróżnia QCC-5000, jest sposób, w jaki łączy w sobie moc ładowania, bezpieczeństwo i możliwości automatyzacji. Zastosowanie zautomatyzowanego urządzenia łączącego zwiększa bezpieczeństwo pracy w kopalniach i oznacza, że kierowcy nie muszą już wysiadać z pojazdu, aby rozpocząć proces ładowania. W zależności od zastosowania, typu pojazdu i ogólnych potrzeb klienta, system QCC-5000 oferuje różnorodne możliwości integracji:

  • Standardowy system prowadzenia Stäubli
  • Zamontowany na ramieniu robota
  • W pełni zindywidualizowane rozwiązania.

Co więcej, system jest w pełni kompatybilny z już istniejącym, wypróbowanym i przetestowanym QCC-1500.

Zgodnie z wizją firmy Stäubli, zgodnie z którą praca jest łatwa i bezpieczna, złącze do automatycznego ładowania QCC-5000 zostało zaprojektowane z myślą o najwyższych środkach bezpieczeństwa. Kompletne złącze ma stopień ochrony IP56 przy niedopasowanym rozruchu, a styki ładowania ujawniają się dopiero na końcu procesu łączenia, gdy pełny pin i gniazdo są w pełni połączone. Obecne systemy ręczne są wyposażone w niezabezpieczone styki, co czyni je bardziej podatnymi na awarie w wymagających zastosowaniach górniczych, a jednocześnie naraża pracowników na większe ryzyko.

System Stäubli umożliwia automatyczne łączenie pojazdów z ładowarką, bez konieczności wychodzenia z kabiny przez operatora, co umożliwia skrócenie czasu nawiązywania połączeń i pozwala uniknąć konieczności zbliżania się operatora do wysokiego prądu.

QCC-5000 pozostawia różne możliwości integracji i automatyzacji, dzięki czemu dodatkowe obudowy i środki ostrożności mogą jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne tego automatycznego systemu połączeń.

Jako rozwiązanie do ładowania, które kładzie duży nacisk na solidność i niezawodność, złącze szybkiego ładowania QCC zostało specjalnie zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach. To sprawia, że QCC jest preferowanym rozwiązaniem do ładowania w wielu branżach, takich jak przemysł portowy, gdzie nasz system sprawdza się od 6+ lat i ugruntował swoją pozycję lidera na rynku.

QCC-5000 charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją i najwyższą ochroną swoich krytycznych komponentów. Aby zagwarantować nieprzerwane cykle ładowania, uszczelki i ochrona przed dotykiem utrzymują styki w czystości przed wodą i kurzem, pomimo trudnego otoczenia.

DANE TECHNICZNE

 

Kontrola jakości (QCC)

Napięcie

Prąd stały 1500 V (zgodnie z IEC)

Prąd

do 4250 A ciąg (przy odpowiednim chłodzeniu)

szczyt do 5000A

Liczba słupów

2 styki zasilania, PE, 5-6 styków sygnałowych

Funkcje bezpieczeństwa

Zabezpieczenia stykowe IP2X
Stopień ochrony IP55
Sekwencja styków

Standardy zgodności

SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1


Udane projekty w innych branżach i więcej zasobów

PSA Singapore stawia na Stäubli QCC

Drugi co do wielkości port na świecie, PSA Singapur, wdraża automatyczne złącze szybkiego ładowania Stäublos, aby niezawodnie ładować swoją flotę pojazdów AGV do transportu kontenerów.

QCC pomaga Kopenhadze osiągnąć cele klimatyczne

Kopenhaga posiada nową flotę elektrycznych promów portowych. Jest to możliwe dzięki funkcjom ochronnym QCC, które umożliwiają mu działanie w słonym i mokrym środowisku portowym.

Rozwiązania w zakresie ładowania do różnych zastosowań.

Znane z najwyższej niezawodności w najtrudniejszych warunkach, rozwiązania szybkiego ładowania Stäubli są stosowane w wielu różnych sektorach do szybkiego i bezpiecznego ładowania pojazdów elektrycznych.

Zobacz, jak działa system QCC