Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i dźwigi są używane w sposób ciągły w terminalach kontenerowych w portach lub na placach towarowych. Dlatego systemy muszą być trwałe, solidne i zapewniać maksymalną dyspozycyjność.
Elektryczne układy napędowe zapewniają tym systemom transportowym wyjątkową efektywność energetyczną, niskie koszty utrzymania i przyjazność dla środowiska. W połączeniu z inteligentnym rozwiązaniem do ładowania mogą osiągnąć maksymalną długoterminową wydajność. Wymagania stawiane tym rozwiązaniom ładowania są wysokie: muszą one przenosić najwyższą moc w jak najkrótszym czasie, a jednocześnie być wytrzymałe, bezpieczne i jak najbardziej odporne na zużycie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne kwestie środowiskowe związane z portami morskimi, rozwiązania w zakresie ładowania muszą być również przyjazne dla użytkownika i elastyczne.
Dzięki QCC firma Stäubli oferuje w pełni zautomatyzowane, szybkie i kompaktowe rozwiązanie do ładowania dla bezzałogowych systemów transportowych. Jest bezpieczny, wydajny i sprawdzony w praktyce – idealne rozwiązanie dla logistyki portowej.
Ciężkie pojazdy użytkowe muszą pokonywać duże odległości w ciągu dnia. Elektryfikacja tych pojazdów postępuje coraz szybciej i oferuje szczególne korzyści, ponieważ są one tańsze, a ponadto nie emitują żadnych emisji i są cichsze. Potrzebne jest szybkie, bezpieczne i wydajne rozwiązanie do ładowania, aby podczas ładowania tracić niewiele czasu.
Dzięki systemowi ładowania (MCS) firma Stäubli opracowała rozwiązanie ładowania zgodne ze specyfikacją, pierwotnie opracowane wspólnie z odpowiednią grupą zadaniową CharIN, które idealnie pasuje do tego zastosowania. System ładowania megawatów umożliwia kierowcom ręczne ładowanie pojazdu elektrycznego z mocą do ponad 3 MW, z powodzeniem pokonując jedną z przeszkód związanych z ręcznym ładowaniem pojazdów ciężarowych. Wyposażony w naszą opatentowaną technologię styków MULTILAM, system zapewnia niezawodne szybkie ładowanie o najwyższej obciążalności prądowej.
Wysokowydajne pojazdy użytkowe i maszyny samojezdne pracują w trudnych warunkach, w których występuje brud, kurz, wilgoć i wysokie temperatury, gdy są używane w kopalniach lub sektorze rolniczym. Co więcej, firmy polegają na ciągłej pracy z najwyższą wydajnością i maksymalną niezawodnością. Elektryfikacja tych pojazdów będzie miała coraz większe znaczenie, ponieważ są one cichsze, zmniejszają emisję spalin i oferują szczególnie dynamiczny układ napędowy, który obniża koszty eksploatacji i konserwacji. W tych trudnych warunkach środowiskowych, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią, potrzebne są solidne i skuteczne rozwiązania do ładowania. Nasze rozwiązania zapewniają najwyższą wydajność ładowania, maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo. Zawsze możesz liczyć na doskonałą funkcjonalność i najprostszą możliwą obsługę.
W pełni zautomatyzowany system szybkiego ładowania QCC firmy Stäubli został zaprojektowany tak, aby sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom. Dzięki swoim osiągom, bezpieczeństwu i wytrzymałości spełnia warunki do dostarczania energii wysokiego napięcia do zelektryfikowanych pojazdów górniczych.
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do ładowania pojazdów elektrycznych (PDF)