Transport i logistyka

Złącza modułowe CombiTac są stosowane w różnych zastosowaniach transportowych i logistycznych, od testów po instalacje stacjonarne, w tym w dedykowanych rozwiązaniach dla małych i dużych pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). W sektorze lotniczym i kosmicznym Stäubli brał udział w wielu dużych projektach i dostarcza rozwiązania połączeniowe dostosowane do specyficznych wymagań przemysłu lotniczego, w tym stanowiska testowe silników lotniczych, sprzęt multimedialny i jednostki dystrybucji energii.

Stäubli opracowuje rozwiązania połączeniowe, które idealnie nadają się do ekstremalnych warunków pracy na morzu, lądzie i w powietrzu. Opierając się na naszej szerokiej i dogłębnej wiedzy specjalistycznej w najbardziej specyficznych zastosowaniach, oferujemy nieograniczoną odpowiedź na wymagania naszych klientów.

Działy produkcji, metrologii i metalurgii firmy Stäubli wykorzystują najnowsze technologie, aby zapewnić najlepszą jakość dostarczanych produktów i zapewnić pełną identyfikowalność. Nasze metody są certyfikowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami: zgodność z ISO 9001 RTCA DO 160 MIL-STD-810 na żądanie

Świat CombiTac - korzystaj z większej liczby możliwości

CombiTac jest używany w wielu zastosowaniach testowych i wbudowanych w dziedzinie lotnictwa, transportu i logistyki, takich jak stanowiska testowe silników lotniczych, sprzęt multimedialny i jednostki dystrybucji zasilania.

CombiTac to bardzo niezawodny interfejs do wymagających zastosowań, w tym architektur dystrybucji zasilania lub połączeń typu rack/blind mate dla modułów energoelektronicznych (PEM), takich jak przetwornice. Dzięki sprawdzonemu systemowi MULTILAM złącza CombiTac charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, niską rezystancją styku i niskim wydzielaniem ciepła.




Znajdź swoje produkty

Zresetuj filtr

Złącza elektryczne dostosowane do potrzeb klienta

Analizując Twoje potrzeby i wymagania, konsultujemy się z Tobą na miejscu i wspólnie opracowujemy pomysły i koncepcje, aby jak najlepiej dopasować się do Twoich wymagań. Nasi eksperci współpracują z Tobą od pierwszego pomysłu, po wdrożenie i wsparcie.