ベルベットの製織に特に適したストーブリの電子ジャカードマシンSX V、LX V、LXL V は、ダブルレピア織機でベルベットを製織する際に優れた結果をもたらします。
特徴・型式 | SX V | LX V | LXL V |
|---|---|---|---|
| 適用分野 | ベルベット織機に最適 | ||
| 生地の適合性 | すべてのタイプのベルベット生地 | ||
| 電子制御 | 織機と同期されたストーブリ独立コントローラー TC8 | ||
利用可能な フォーマット | 2,688フック | 3,072 から 5,120 フック | 6,144 から 14,336 フック |
駆動方式と開口 | 両サイドのダブルクランク駆動
| ダブルカムで制御される同軸二重シャフトシステム | ダブルカムで制御される同軸二重シャフト |
フック動作の開始 | ストーブリのMXおよびMXVモジュール(クイックリンク接続) | ストーブリのMXRおよびMXVモジュール(クイックリンク接続) | ストーブリのMXRおよびMXVモジュール(クイックリンク接続) |