テーブルリネン生地の製織機械

Stäubliの家庭 用テキスタイル 向けの高度な織物技術により、メーカーはテーブルクロス、ナプキン、テーブルランナー、ランチョンマットを効率的に生産し、それぞれのニーズに適応しています。テーブルリネンの生産には高度な技術、スピード、そして工業的な信頼性が必要であり、ジャカードシェッドカムおよび ドビーシェッドといった信頼性の高い開口システムと効率的な 経糸処理 ソリューションにより、それが可能です。繊維産業向けのこれらの技術は、スタイル変更や糸の種類間のスムーズな移行を保証し、ダウンタイムを最小限に抑え、収量を最大化します。上質なダマスクから耐久性のある綿の混紡材まで、Stäubliは織り手がテーブルリネンの市場の期待に応える精度、一貫性、スピードを達成できるようにします。

テーブルリネン生地製造における課題

生地の特性による経糸の頻繁な糸切れ

繊維の種類によって、経糸の準備や織り込みの際には異なる反応を示します。織り方は精密な取り扱いが必要です。機械は市場の変化や変化する顧客のニーズに迅速に適応できる柔軟性を提供しなければなりません。

多項目集合におけるパターンのずれ

ナプキン、ランナー、ランチョンマットなどのコーディネートセットは、異なるフォーマットで正確な繰り返しコントロールが必要です。手動セットアップはしばしばずれを引き起こします。

織物の技術的な課題

複雑なジャカードパターンは経糸密度と段取り時間を増加させ、精密さが不可欠です。糸の糸切れや端の擦れはよくある問題で、慎重な張力とセルベッジ設計が必要です。

貴重な繊維の保護:無駄とダウンタイムの最小化

高級繊維はしばしば脆弱であり、糸切れによるダウンタイムのリスクが高まります。そのため、正確で糸に優しい機械を使用することが不可欠であり、正確な張力コントロールと滑らかな糸の取り扱いを確保し、損傷を防ぎ材料の損失を減らします。

テーブルリネン織物の生産

競争の激しいテーブルリネン製造の世界では、精度、柔軟性、そして生産速度が不可欠です。ナプキン、ランナー、ランチョンマット、テーブルクロスなど、さまざまなフォーマットや生地の種類で品質を一貫させるという課題に直面しています。Stäubliの高度な織りシステムは、これらの要求に効率的かつ信頼性をもって対応するよう設計されています。

当社のソリューションは、効率的な経糸準備ソリューションと高性能な開口技術を統合し、正確なパターン実行、安定したセルベッジ、そしてデザイン間の滑らかな移行を実現します。特にリネンや綿の混ざり合いのような天然繊維を扱う際には、張力の問題や糸切れを防ぐために慎重な取り扱いが必要です。

ストーブリ機械はセットアップ時間の短縮、手作業ミスの減少、製品フォーマットの切り替えや複雑なジャカード設計の扱いにおいても継続的な運用をサポートします。自動化を核に据えることで、織り手は繰り返し精度、生地の密度、耳(セルベッジ)の品質をより細かくコントロールできるようになります。

グローバルなサービスと技術的専門知識に支えられ、Stäubliはテーブルリネン生産者が業務を効率化し、生地の一貫性を高め、変化する市場の期待に自信を持って応えられるよう支援しています。

高速引き込みによるテーブルリネン生地の信頼性の高い経糸準備

張力と位置合わせが一貫し、糸切れやセットアップミスを減らし、ナプキン、ランナー、ランニングマットの完璧なセルベッジとパターンの正確さを実現します。

テーブルリネン布製造のためのドビー開口ソリューション

滑らかで正確な開口を行い、ループやほつれを防ぎ、ナプキンやランナーなどの小型サイズのアイテムでもエッジの安定性と迅速な適応を保証します。

テーブルリネン布生産のためのジャカード開口

複雑なパターンを完璧な繰り返しコントロールで仕上げ、繊細な糸でもコーディネートされたリネンフォーマットでも織り密度とモチーフの明瞭さを保ちます。

Stäubli Textileはあなたをサポートします

なぜStäubli Textileを選ぶのか

適応性、精度、高い生産性

リアクティブローカルカスタマーサービス

オリジナルの予備部品

デジタルサービスは7月24日開始

Stäubli Textileで、さらに多くの織物用途を探求しましょう