ロボット用ツールチェンジャー

車体工程で最高のパフォーマンスを発揮する自動化ソリューション

車体工程向けの革新的な自動化ソリューション

ストーブリにお任せください!

さまざまな車体工程向けアプリケーションの詳細については、お問い合わせください。

  • 自動ツールチェンジャー:効率的な自動ロボットツールチェンジャーでラインの汎用性を強化
  • ダウンタイムの短縮:チョコ停を最小限に抑え、全体的な生産性と作業効率が向上
  • 精度と信頼性:頑丈で耐久性のあるロック機構により、正確で安全な接続を実現
  • コスト効率:プロセスを合理化し、手作業による介入を最小限に抑えることで運用コストを削減
  • ロボティック・プロセス・オートメーション:自動化ソリューションとして全体的に検討することでワークフローと効率を改善

車体工程向け、流体、電気そして信号を精密に伝達するコネクタ・ロボットソリューション

先進的なロボットツールチェンジャーを含めたロボットソリューションについては幅広い製品群を取り揃えています。これらは、仕様の厳しい車体工程や産業用でのアプリケーションにおいて、最高水準の精度、柔軟性、性能を満たすように設計されています。

車体工程向けのソリューション

リベット接合、クリンチング、フロードリル、その他多くの技術にも個別対応できるオーダーメイドのソリューションで、最適な生産結果が得られます。ストーブリの先進的な技術は、お客様の要求を満たし、生産性と品質を改善することを目的として設計されています。ストーブリと共に、生産プロセスに最適なソリューションを見つけませんか。

ハンドリング

車体工程では、各部材を正確に搬送した上で所定に位置に配置することが効率的な生産プロセスに不可欠です。ハンドリングには、各部材を正確に所定の位置に配置する複数の手動および自動プロセスが含まれます。ロボットツールチェンジャーを使用すれば、生産ラインの汎用性と対応力が向上します。複数の異なるグリッパーを素早く自動交換することができ、効率的でエラーのないハンドリングが可能になり、ダウンタイムが最小限に抑えられます。

リベット接合

精密で信頼性の高い接合技術は、自動車製造における車体工程で不可欠です。金属部品をしっかりと接合する方法として、リベット接合は最も重宝される方法の一つです。この方法は、強度と安定性が求められる軽量構造に最適です。ロボットツールチェンジャーを使用すれば、リベット接合プロセスは最適化します:リベットツールと異なる種類のリベットの素早く、そして問題なくツール交換により付け替え、また正確にリベットを配置していきます。

クリンチング

クリンチングは車体工程で使用される革新的な技術で、板金部材をその部材だけで接合することができます。この方法は、金属部品を素早くかつ効果的に接合したい場合に適しています。ロボットツールチェンジャーを使用すれば、どの製造段階においても、クリンチング工程の精度と一貫性を確保することができます。クリンチングツールが鉄部材品用であっても、またはアルミニウム部材用であっても、ストーブリは常に最適なツールチェンジャーシステムをご提供いたします。

フロードリル

フロードリルは、穴あけとねじ込みを1回の操作で実現する車体工程での先進的な技術です。この方法は、特に異種材料の接合に適しており、強固で信頼性の高い接合を実現します。ロボットツールチェンジャーを使用すれば、様々な要件に合わせて異なるネジ締めツールを素早く、自動的に切り替えて工程を最適化します。さらに、場面に合わせて最適となるネジ供給の方法を組み合わせることで、この工程の最適化を実現します。

ストーブリの製品を使用したサクセスストーリー

ストーブリは、生産性と効率を向上させる革新的で信頼性の高いソリューションを提供することで、自動車業界のお客様の期待に絶えず応え続けています。ストーブリ製品を使用していただいたお客様は、ストーブリの持つこの上ないノウハウと品質への取り組みに対しい信頼を置いており、長期的な使いやすさと満足度を得ています。以下のサクセスストーリーをご覧ください!

マーケットリーダーから得た信頼:ボルボ・トラックにおけるストーブリの実績

ボルボ・トラック社がストーブリのロボットツールチェンジャーを使用することで、生産ラインにおける重大な課題であった信頼性をどのように克服したかをご覧ください。このサクセスストーリーの柱となっているのが、仕様の厳しい産業環境においても発揮されるストーブリのエンジニアリングの卓越性と長期的なパフォーマンスとなります。

「私たちの基準は、このプロジェクトに最も信頼できるサプライヤーを選択することでした。それがストーブリでした。」

Wilfried Graindorge - ロボット技術者 - Volvo Blainville

JAC Automotive社、ストーブリの革新的なコネクタ・ソリューションで効率向上

JAC Automotives社は、先進的な流体コネクター技術を導入することで車体工程のオペレーションを強化しました。このビデオでは、自動化、安全性、パフォーマンスが一体となり、優れた生産性を生み出した実際のサクセスストーリーの紹介しています。

「ストーブリ製品のメンテナンス手順は非常に簡単です。その耐久性により、運用コストを大幅に削減できます。」 

Kanghe Yang、エンジニア

カタログを入手