航空産業

プロセスの信頼性を高める安全な動き

航空機

航空宇宙および航空業界では、高い積載能力、卓越した精度、そして俊敏な動作が不可欠です。Stäubliは、高価値部品を安全に移動させるために必要な性能を提供する高度なモバイルロボットソリューションを提供しています。さらに、当社の製品ラインには、航空機製造のさまざまな用途をサポートする産業用ロボットの完全なラインアップも含まれています。

なぜ航空業界で Stäubli Robotics を選ぶのか?

モバイルロボットによる大型で高価な航空機部品の安全な取り扱い

カップリングモードとリフティングフレームを備えたモバイルロボットプラットフォームは、大型胴体セクションや金型の安全な輸送を保証します。
滑らかで低振動の動作により、航空機製造に使用される繊細な複合構造への機械的ストレスを防ぎます。

幅広いロボットアームによってサポートされるハイエンドアプリケーション

Stäubliの6軸産業用ロボットは、検査、レーザー切断、組立、繊細な部品の取り扱いなど、重要な用途において完璧な精度と再現性を実現します。

アプリケーション例

繊細な航空機部品の輸送

低振動で精度の高い動きにより、搬送される繊細な部品に機械的な影響を与えることはありません。これらの利点は、Fraunhofer IFAM、FFT Production Systems、Hexagonといったパートナーとの研究プロジェクト「UniFix」で実証されました。

サクセスストーリー

専用製品