金型メンテナンスステーション

多機能で安全:金型メンテナンスステーションMMSは、最高の品質と安全基準を遵守しながら、効率的な金型メンテナンスを保証します。お客様固有のサービスステーションは、予知保全に最適な条件を提供します:金型の多くの機能とコンポーネントを実際の動作条件下でテストできます。

    アプリケーション

    金型と金型 の半分を機械の外側で切断、旋削、閉じることで、次のことが可能になります。

    • 射出成形金型のメンテナンス、修理、保存
    • キャビティのクリーニング、再加工、交換
    • コアプーラーとエジェクターシステムの機能チェック
    • 温度制御回路のテストとクリーニング
    • 個別/全回路の加熱 - 熱平衡制御
    • ホットチャネルおよびホットチャネルノズルのメンテナンスとテスト
    • 従業員の安全を最大限に確保
    • IMM OEEの大幅な向上
    技術仕様オプション
    • 金型重量130tまで
    • お客様の仕様に応じた開閉力の寸法測定
    • お客様の仕様に合わせた金型寸法と設置高さ
    • 人間工学に基づいた完璧な作業高さ
    • 最適な作業条件のために、ノズル側のクランププレートはアクセスプラットフォームで囲まれています
    • 両方のクランププレートは軸方向に移動できます
    • クランププレートのノズル側は90°旋回できます
    • ライトカーテンによるシステムの保護により、あらゆる側面からの最大限のアクセス性を実現
    • 有線で使いやすいモバイルパネル
    • 既存の屋内クレーンによるシステムの積み込み
    • Euromap、SPI、JISまたはクランププレートの金型メンテナンスを容易にするカットアウト付きのお客様固有のドリルパターン
    • 機械式、油圧式、磁気式締め付けシステム
    • モノカップリングまたはマルチカップリングによるメディア伝送(手動または自動)
    • 自動エジェクタカップリング付きエジェクタユニット
    • 型交換台または型交換トロリーによる水平ローディング
    • エジェクタ側のクランププレート
    • ワイヤレスモバイルパネルによる操作
    • 防護柵で保護
    関連製品

    これはあなたが興味があるかもしれません

    金型クランプシステム

    プラスチック産業において、安全で効率的に金型をクランプ、搬送、メンテナンスすることに焦点を当てたソリューション。グローバルな展開のため、ローカルでのサポートも充実。

    ダウンロード

    フィルターのリセット