油圧式締め付けシステム QMC 100/101

コンパクトで堅牢:ストーブリの油圧式クランピングシステムは、幅広い射出成形機やプレス機向けに設計されています。過酷な動作条件下でも、迅速な自動金型交換のすべての要件を満たしています。油圧クランプ装置は、単動式または複動式システムとして 設計されています。どちらのクランプ技術も、機械制御に最適に統合できます。お客様の強みは、あらゆるメーカーとサイズの機械、および新規および既存のプラント(レトロフィット)のセットアップ時間の最適化です。

    アプリケーション

    • 射出成形機
    • プレス
    • ターンテーブルマシン
    • 格納式タイバー
    • テストユニット

    製品ラインの概要

    油圧式締め付けシステム QMC 100 - 単動式

    テンションエレメントは、バネの力によってプレストレスがかかり、160バールの圧力(単動油圧シリンダーによって解放される)によって油圧で緩和されます。

    • クランプシステム、柔軟性があり、簡単に交換可能
    • 両側で油圧供給が可能
    • 耐腐食性ハウジング
    • 簡単に交換可能な誘導型近接スイッチ(ピストン位置の張り/たるみを検出するため)
    • クランプエレメントの左側または右側に近接スイッチを取り付けることができます
    • 自動ロック式締め付けピストン
    • 圧力損失の場合でも張力が維持されます

    油圧式締め付けシステム QMC 101 - 複動式

    テンションエレメントは、バネの力によってプレストレスがかかり、160バールの圧力(単動油圧シリンダーによって解放される)によって油圧で緩和されます。

    • クランプシステム、柔軟性があり、簡単に交換可能
    • 両側で油圧供給が可能
    • 耐腐食性ハウジング
    • 簡単に交換可能な誘導型近接スイッチ(ピストン位置の張り/たるみを検出するため)
    • クランプエレメントの左側または右側に近接スイッチを取り付けることができます
    • 自動ロック式締め付けピストン
    • 圧力損失の場合でも工具は張力が維持されます
    構造オプション
    • 高合金鋼製、焼入れおよび研磨されたクランプピストン
    • 表面処理鋼製のクランプブロック
    • NBR/FKMから成っているシール
    • EUROMAP 2/3および11またはSPIに準拠した穴あけパターンの機械取り付けプレートに最適
    • ベースプレートの硬化インサート、クランプ面取り、その他の機械加工作業は必要ありません
    • 取り付けキットと近接スイッチ用接続ケーブルM12が付属

    QMC 100 (英語)

    • 作動圧力:解放圧力160バール
    • クランプエレメントあたりの保持力:2.5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • ベースプレートのクランプエッジの公差は、最大+/- 0.1 mmまで補正できます。

    QMC 101 (英語)

    • 作動圧力:クランプ圧力80バール、解放圧力160バール
    • スパンエレメントあたりの保持力:2.5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • ベースプレートのクランプエッジの公差は、最大0.3mmまで補正できます。
    • たるみ位置での終了位置の機械的ロック

     

    • カスタマイズされた特殊寸法
    • Tスロット付き機械クランププレート用の特別設計
    • 高温用途向けの特別バージョン
    • オプションの外部油圧ユニット
    • 位置検出なしで利用可能
    関連製品

    これはあなたが興味があるかもしれません

    ダウンロード

    フィルターのリセット