最大700kgまでの金型に対応したソリューション

MLV – ストーブリの手動式金型搬送台車

ストーブリのMLVは、プラスチック業界におけるスピーディーかつ安全に、そしてフレキシブルに金型を搬送する場合に理想的なソリューションです。最大700kgまでの金型に対応し、金型交換プロセスが効率化され、総合設備効率 (OEE) が向上します。

システムは全て手動操作のため、電源や電気インターフェースを必要としません。その結果、MLVはほぼすべての製造現場で直ちに、そして独立してご使用いただけます。

ローラー付き搬送デッキ一体型フットポンプにより、搬送の高さは段階的に調整可能であり、さまざまなタイプの設備間で最大限の柔軟性をもってご使用いただけます。金型は二重安全機構で固定され、最高レベルのプロセス安全性が確保されています。 

特殊仕様に対して、ストーブリではカスタマイズ・ソリューションを開発しており、例えば重量のある金型や特殊形状の金型にも対応することができます。

アプリケーション例

  • 中・小型成型機
  • クリーンルーム
  • 手動式の金型搬送
  • 金型輸送

MLV カタログを入手

簡単に導入

手動操作のみなので、電源や電気インターフェースは不要

高いプロセス安全性

ユーザーフレンドリーな操作と二重に金型を固定することで最大限の安全性を確保

スピーディーかつ安全な金型交換

製造のどの段階でも汎用的に利用可能

高いコスト効率

効率的な金型交換が可能なため、設備全体で効率化

横入れシステム:3種類のバリエーション

個々に独立したローラー + ローラーアーム

個々のローラーは駆動することなくクランププレートに取り付けられており、デッキ接続用のローラーアームとは連結していません。

プレート上にあらかじめ取付済みの個々のローラー + ローラーアーム

ローラー取付済みのプレートを既存の取付穴を使って固定するだけなので設置が簡単。ローラーアームはこれとは別に取り付けられています。

各ローラーとローラーアームはプレートー上に一体型としてあらかじめ組立済み

すべてのコンポーネントはあらかじめ組み立てられており、既存の取付穴を使って固定し、別途ローラーアーム取り付けることは不要です。

ローラー方向を調整可能

MLV ローラー部は運転方向に合わせて調整すること、施設のスペースに合わせて90度回転させることもできます。

    移動方向と同方向のローラー部

    設備周辺に十分なスペースがあり、余裕を持って作業ができる場合に適しています。

    ローラー部が90°回転

    設備周辺には限られたスペースしかない場合に適しており、その利用可能なスペースを最適に活用できます。

    技術仕様

     MLV
    金型最大重量700 kg
    搬送時の高さ685 - 1355 mm
    金型最大幅596 mm
    金型搬入の最大高520 mm
    台車の全長980 mm
    台車の全幅600mm

    ダウンロード

    リセットフィルター