ストーブリは、最高レベルの専門知識をもって、金型交換用クイッククランプシステムのリーディングカンパニーとして牽引してきました。油圧式、マグネット式、そして機械式のクランプ装置をもってすれば、特にプラスチック業界においては、SMEDに向けて最適化された効率的な段取り時間を実現します。 対象となる射出成型機が縦型でも横型でも、また、自動交換でも手動交換であっても、ストーブリのクランプシステムを導入すればダウンタイムを最小限に抑え、成型機のサイズを問わず、また既存機の改造や新規設備導入も問わず、生産性が向上し、作業者および作業環境の安全性を最大限に高めることができます。
金型交換を行う各作業を最適化すべく、ストーブリでは、各クランプシステムと調和して一体としてご利用いただけ、使いやすさに焦点を当てた金型ハンドリング向けソリューションをご用意しています。手動式の金型搬送台車は安全性を重視し、状況に応じて柔軟に対応可能です。特にクレーンが利用できない環境では有用です。金型メンテナンスステーションには手動式または自動式があり、金型性能を首尾維持できるように、検査、クリーニング、修理の時に安定したプラットフォームとして機能します。こうしたソリューションを組み合わせてご利用いただければ、スピーディーで安全、そして信頼性の高い金型交換作業へと誘うことができます。