2026年3月20日


テックテクティル・フランクフルト 2026 |4月21日から24日 |ホール12.0 ブース B01.6

技術繊維が台頭する中、Stäubliは高度な3D製織を可能にします

ストーブリテキスタイル は、ドイツ・フランクフルトで4月21日から24日まで開催されるTechtextil 2026に参加します。これはテクニカルテキスタイルおよび不織布の国際的な見本市です。テクニカルファブリックは、防衛、モビリティ、航空宇宙、建設、エネルギーなどの要求の高い市場で急速に拡大を続けています。Stäubliは、製織工場が次世代の先進繊維を生産できるよう支援する革新的なソリューションを紹介します。

Stäubliは、スイスパビリオンブースB01.6(ホール12.0)でトレンドをリードする技術を展示します。

テクニカルファブリック:高性能イノベーションへと加速する市場

航空宇宙、防衛、モビリティ、エネルギー、産業分野では、最小重量、耐衝撃性、構造的強度で卓越した性能を持つテクニカルファブリックにますます依存しています。これらは複雑な多層構造や3D織物技術によってのみ可能となる特性です。

ストーブリ製織システムはこの進化の中で中心的な役割を果たし、 軽量補強材や OPWエアバッグ からろ過材、医療用テキスタイル、特殊な産業資材 に至るまで、先進的な生地の生産を支えています。最先端の機械工学、インテリジェントな電子制御、長期的な顧客サポートを組み合わせることで、Stäubliはあらゆる技術的用途において安定的で正確かつ高品質な製織を実現します。

テクニカルファブリック製織のための完全なエコシステム

Stäubliの TF織りシステムは 、多層構造、3D、高性能構造に優れた能力を提供します。TF20は高速で軽量複合素材補強用のダブルラピアをオプションで備え、TF30は優しい糸の取り扱いと厳しい繊維の精密な制御を実現します。これらのTFシステムは、複雑な複合構造および多層アーキテクチャの織りに向けた将来性のあるソリューションを提供します。

電子式ジャ カードUNIVAL 100は、個別に制御可能なハーネスコードを備え、3Dフォーム、カーボン、ガラス、ハイブリッドファイバーの模様作成の自由度を際立たせます。 LX 2494ジャカードマシン は、大判や高密度な技術ファブリックに対して高い負荷能力と堅牢な性能を提供し、絶対的な信頼性が求められます。

シュテュブリの重いドビーは安定した動きと高い駆動力を確保し、速度や品質を損なうことなく、タイトな構造と厚い技術的な素材を支えます。

MAGMAの経糸結び機 は、ポリプロピレンテープやその他の敏感な構造物を含む技術繊維に使われる多様な糸を扱います。その安定した結び目の品質と堅牢な設計により、稼働停止時間を減らし、頻繁な経糸交換時の生産維持を支援します。

この完全なポートフォリオにより、Stäubliは先進的な織物プロセスの支援と、次世代の技術繊維の創出支援へのコミットメントを再確認します。これらの主要技術は、スイス館のホール12.0のブースB01.6で開催されるTechtextil 2026で紹介されます。

 

最新のStäubli繊維ニュース

フィルターのリセット