Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Sistemi di tessitura TF – Prestazioni e precisione elevate per i tessuti tecnici

La serie di sistemi di tessitura TF di Stäubli per tessuti tecnici ha un design modulare e consente di effettuare configurazioni individuali che soddisfano qualsiasi specifica richiesta. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate come la formazione del passo a servocomando e movimenti paralleli del pettine, gli addetti alla tessitura godono di una libertà di progettazione illimitata per produrre tessuti innovativi con qualsiasi caratteristica richiesta.

    Vantaggi
    • Scelta libera dei componenti di sistema in termini di alimentazione dei fili di ordito, formazione del passo, inserimento delle trame e prelievo del tessuto
    • Libertà assoluta nei disegni
    • Trattamento delicato dei filati
    • Componenti del sistema Stäubli affidabili e duraturi
    • Assistenza tecnica al cliente in tutto il mondo fornita da specialisti altamente qualificati 
    CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
    • Concezione modulare del sistema di tessitura
    • Opzioni di configurazione del passo basate sulle applicazioni
    • Ampio intervallo di conteggio dei fili per trama e ordito
    • Movimento verticale di battitura per un elevato spessore del tessuto
    Esempi di applicazioni
    Esempi di configurazioni del sistema 

    MODULO


    PER TESSUTI 3D, AD ALTE PRESTAZIONI E AD ALTA TEMPERATURA PER COMPOSITI

    PER TESSUTI INDUSTRIALI PESANTI

    Fornitura del filo di ordito

    Supporto subbio di ordito

    Cantra scalabile 

    Inserimento della trama

    Entrambi i lati, opzione di presa a 2 livelli

    Entrambi i lati, opzione a 2 livelli di pinza

    Larghezza del tessuto

    ~ 50 cm – 130 cm

    70 cm – 530 cm

    Formazione del passo

    Jacquard: macchina Jacquard a 3 posizioni; fino a 33.792 arpini, macchina Jacquard a 2 posizioni; fino a 51.200 arpini; UNIVAL 100 (opzione)

    Ratiera: su richiesta

    Jacquard: macchina Jacquard a 3 posizioni; fino a 33.792 arpini,
    UNIVAL 100 (opzione)

    Sley e pettine 

    Movimento di battitura verticale; Opzione per carichi pesanti per le forze di battuta più elevate e le configurazioni di ordito alta denistà
    Controllore
    Un solo touchscreen centrale sia per la macchina di tessitura che per la macchina Jacquard

    Stäubli vi offre anche...