Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR S32 per tessuti sintetici

Il sistema di incorsatura automatico SAFIR S32 è ideale per lavorare filati sintetici,  per realizzare tessuti per tende da esterno, capi per il tempo libero e fodere oltre che tessuti tecnici.

Composto da una macchina per incorsatura mobile e da una o più stazioni di incorsatura fisse, il sistema incorsa automaticamente i fili nel pettine e nei licci. L'incorsatrice SAFIR S32 è disponibile con 8, 12 o 16 aste portalicci. Il prodotto finale è l’ordito con un pannello di filo perfettamente incorsato nei licci e nel pettine. Usando un carrello per licci compatibile, l’unità compatta viene trasportata alla macchina per tessere e inserita o lasciata temporaneamente nell’area di stoccaggio.

Questa concezione del sistema offre prestazioni di incorsatura molto elevate, consentendo al contempo la massima flessibilità nel suo posizionamento all'interno dello spazio esistente. L’ adattamento ai flussi di materiale all’interno della tessitura è ottimale.

SAFIR 32: Caratteristiche principali
  • Ergonomia ottimale, pittogrammi e messaggi di assistenza contestualizzati supportano il personale operativo nella gestione e nella programmazione.
  • Il sistema SAFIR 32 può essere integrato in qualsiasi azienda tessile. L’ingombro è minimo per cui può essere posizionato in modo ottimale nelle diverse configurazioni.
  • Per le applicazioni per filamenti a 2 longheroni, è disponibile un’opzione di gestione strato-compensazione con quattro barre di serraggio, che garantisce le massime prestazioni nella lavorazione dell’ordito.
Tipi di filato
  • Filati multifilamento e monofilamento sottile
  • Filati in cotone e misti (cardati, pettinati) 
  • 1,1–67 tex, Ne 532–9, 11–670 dtex, 10–600 den, Nm 900–15

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...