Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Ratiera rotante serie S3000 per tessuti fantasia

La ratiera rotante a controllo elettronico serie S3000 è adatta per produrre tutti i tipi di tessuti fantasia. Le ratiere sono abbinate alle prestazioni richieste alla macchina per tessere, prendendo in considerazione i parametri di tessitura. Possono essere installate in posizione alta o bassa su tutti i tipi di macchine per tessere (macchine per tessere a getto d’acqua, getto d’aria e a pinza) e sono dotate della nuova tiranteria senza manutenzione e32/e33 or de82/de83 per un alto livello prestazionale. Venite a scoprire le soluzioni innovative per la tessitura a getto d’acqua progettate per una maggiore produttività.

Vantaggi
  • Corpo monoblocco robusto
  • Struttura modulare per migliorare l’accessibilità
  • Componenti di altissima qualità
  • Aumento notevole della capacità di carico, robustezza e affidabilità
  • Facilità di regolazione dell’apertura del passo
  • Minor manutenzione
  • Controllo elettronico della circolazione e temperatura dell’olio
  • Filtro fine integrato nel corpo macchina
  • Quadro di comando integrato
  • Nuova tiranteria senza manutenzione e32/e33 o de82/de83 per un alto livello prestazionale

Varianti di prodotto

Reset filtro

Stäubli vi offre anche...