Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SAFIR PRO S47 per l'incorsatura ad alta velocità di subbi di ordito e padiglioni in denim e cotone

Il sistema di incorsatura automatica ad alta velocità della macchina SAFIR PRO S47 è ideale per la lavorazione di tessuti standard realizzati con filati di dimensioni  medie e grosse, come i tessuti denim, lenzuola,  tessuti per camicie e tessuti per abbigliamento sportivo. Il sistema è progettato per una capacità di incorsatura da media a elevata, e soddisfa i più alti standard di qualità per l’incorsatura di licci.

Composto da una macchina per incorsatura mobile e da una o più stazioni di incorsatura fisse, il sistema incorsa automaticamente i fili  nel pettine, nelle lamelle e nei licci con un massimo di 8/12 aste porta lamelleo 8/12 quadri dei licci. Il prodotto finale è l’ordito con un pannello di filo perfettamente incorsato nei licci, nelle lamelle e nel pettine. Usando un carrello per licci compatibile, l’unità compatta viene trasportata alla macchina per tessere e inserita o lasciata temporaneamente nell’area di magazzinaggio.

Questa concezione del sistema offre prestazioni di incorsatura molto elevate, consentendo al contempo la massima flessibilità nel suo posizionamento  all’interno dello spazio esistente. L’adattamento ai flussi di materiale all’interno della tessitura è ottimale.

    Caratteristiche principali della SAFIR PRO S47 :
    • Velocita fin a 170 fili/minuto
    • Ergonomia ottimale, pittogrammi e messaggi di assistenza contestualizzati supportano il personale operativo nella gestione e nella programmazione.
    • Il sistema può essere integrato in qualsiasi azienda tessile. L’ingombro è minimo e il sistema può essere posizionato in modo ottimale nelle diverse configurazioni.
    • Per le applicazioni DENIM a 2 subbi, è disponibile un’opzione di gestione strato-compensazione con quattro barre di serraggio, che garantisce le massime prestazioni nella lavorazione dell’ordito.
    Tipi di filato
    • Velocita fin a 170 fili/minuto
    • Cotone e filati misti (cardati, pettinati) 
    • Lane (filati pettinati, filati di lana)
    • 4,5–200 tex, Ne 130–3,0, 45–2000 dtex, 40–1800 den, Nm 220–5

    Caratteristiche principali

    Stäubli vi offre anche...