Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

M.A.F. serie S1600 e S1700 per tessuti base

Le M.A.F. Stäubli della serie S1600 e S1700 sono la soluzione ideale per realizzare vari tessuti non lavorati. La serie S1700 è utilizzabile anche per produrre tessuti pesanti speciali. Entrambe le serie possono essere usate su telai a getto d’aria e a pinza.

Vantaggi
  • Robusto corpo monoblocco
  • Dispositivo di livellamento integrale automatico dei passi (S1692 / S1781 / S1792)
  • Cambio rapido delle camme e della coppia di ruote coniche
  • Trasmissione precisa del movimenti ai quadri dei licci
  • Lubrificazione a bagno d’olio, o mediante pompa dell’olio, monitoraggio elettronico della circolazione
  • Nuova tiranteria ad alte prestazioni senza manutenzione
  • Lubrificazione mirata per l’S1792, senza bagno d’olio, con controllo della temperatura e del livello dell’olio

Varianti di prodotto

Reset filtro

Stäubli inoltre vi offre...