Movimento a camme

Movimento camme affidabile ed efficiente per la produzione di tessuti piani ad alta velocità

Movimento camme per tessuti piani e tessuti speciali pesanti


Le macchine per armature Stäubli sono ad alte prestazioni, progettate e costruite sulla base di molti anni di esperienza e di ricerca intensiva nella tecnologia di tessitura. La loro costruzione estremamente robusta, con un alloggiamento monoblocco e materiali di altissima qualità, garantisce un'affidabilità eccezionale e una durata di vita molto lunga. La manutenzione e le regolazioni, come il cambiamento del motivo di tessitura, sono estremamente facili da eseguire.

Le macchine per armature Stäubli sono ideali per tessere diverse armature piane su macchine tessili a getto d'aria e a pinza

Come produttore di sistemi completi di comando della tiranteria, Stäubli offre anche numerosi componenti di sistema, come movimento della tiranteria e collegamenti rapidi. Le trasmissioni adattate al sistema di tessitura consentono regolazioni semplici e precise dell'apertura e della posizione del passo, e permettono una rapida sostituzione dei quadri della tiranteria.

Scopri la gamma completa di macchine per armature

  • Robusto alloggiamento monoblocco
  • Cambio rapido della coppia di camme e ruota conica
  • Trasmissione accurata del movimento ai telai del liccio attraverso il nuovo movimento della tiranteria esente da manutenzione e32/e33
  • Bagno d'olio o pompa d'olio, circolazione monitorata elettronicamente per la serie S1600
  • Lubrificazione mirata con controllo della temperatura e presenza dell'olio per la serie S1700
  • L'alloggiamento della gamma S1600 accoglie 8 unità di sollevamento, e l'alloggiamento della gamma S1700 accoglie 10 unità di sollevamento, con un passo di 12 mm

Più soluzioni di tessitura


Storie di successo correlate