Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Ottimizzazione dei processi e flessibilità

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano è un’azienda tessile fondata da due fratelli che hanno iniziato a produrre tessuti, tra cui tessuti per camicie, per rivestimenti, per l’abbigliamento, tessuti tecnici e altro, nel 1977 prima di sviluppare la loro attività negli anni 80 investendo in nuovi macchinari e trasferendo la loro azienda nell’attuale sede di Montale, in Toscana. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, l’azienda dei fratelli Nesi ha un solido know-how oggi trasmesso alla seconda generazione della famiglia che gestisce l’attività.

La sfida

La sfida principale per l’azienda tessile Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano è rispondere subito alle richieste dei clienti. Per garantire un’alta flessibilità è necessario ottimizzare i cambiamenti di stile. Inoltre, a causa della varietà di materiali e applicazioni, soddisfare standard di qualità elevati è decisivo nelle fasi prima della tessitura, in particolare nella preparazione dei subbi di ordito. Poiché tratta molti tipi di applicazioni, l’azienda richiede una grande flessibilità nella lavorazione di un’ampia gamma di filati: filati non sbiancati o tinti in filo (principalmente medio-fini per tessuti per abbigliamento), semplici e colorati e, viste le ultime tendenze, filati fantasia di vario spessore.

Vantaggi per il cliente

  • Flessibilità per rispondere alle richieste dei clienti
  • Pezzi di ricambio disponibili anche molti anni dopo l’acquisto
  • Macchine aggiornabili che offrono una vasta gamma di impieghi

La soluzione

La Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano ha investito in una macchina per incorsatura automatica SAFIR S60 di Stäubli dotata della tecnologia Active Warp Control (AWC). Le funzioni opzionali AWC per orditi con o senza invergatura 1:1, come il rilevamento delle ripetizioni o la funzione di selezione del filato per orditi senza Invergatura, permettono una lavorazione automatica del liccio. Questa tecnologia AWC all’avanguardia la offre solo Stäubli.

La macchina effettua un’incorsatura affidabile anche dei filati fantasia in tutti gli elementi necessari per allestire un quadro completo pronto per la macchina per tessere, vale a dire pettine, lamelle e licci.

La flessibilità richiesta dalla Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano è stata raggiunta grazie alla passione che i proprietari dimostrano nell’affrontare le sfide. Nel corso degli anni, hanno adattato le loro operazioni al mercato e hanno costantemente modernizzato i loro telai investendo nelle ultime tecnologie.

Soluzione di prodotto per questo tipo di applicazione

Storie di successo Stäubli