Particolarmente adatte alla produzione di velluto, le macchine Jacquard elettroniche Stäubli SX PRO V, LX PRO V e LXL PRO V consentono di ottenere risultati eccellenti nella produzione di velluto su macchine da tessere idonee.
La costruzione estremamente robusta delle SX PRO V, LX PRO V e LXL PRO V e l'uso di materiali di alta qualità garantiscono un'affidabilità eccezionale e una durata molto lunga di queste macchine, anche ad alte velocità e in tutti i formati.
Tutti i modelli richiedono una manutenzione minima e garantiscono la massima efficienza nella produzione del velluto.
CARATTERISTICHE / MODELLO | SX PRO V | LX PRO V | LXL PRO V |
|---|---|---|---|
| Campo di applicazione | Adatto per macchine per tessere velluti | ||
| Tipo di tessuti | Tutti i tipi di tessuti in velluto | ||
| Controllo elettronico | Unità di controllo indipendente Stäubli TC8, sincronizzata con la macchina da tessere | ||
Formati disponibili | 2.688 arpini | Da 4.608 a 7.680 arpini | Da 8.192 a 10.240 arpini |
Sistema di azionamento e spargimento | Doppio movimento eccentrico su entrambi i lati | Sistema a doppio albero e coassiale, controllato da camme complementari | |
Comando del movimento dell'arpino | Moduli Stäubli MX PRO V e MX PRO E con connessione QUICK LINK | ||