Macchinari di tessitura affidabili per airbag per l'industria automobilistica

IPer un produttore di tessuti per airbag è fondamentale avere macchinari di tessitura che garantiscano alta precisione ed efficienza nella produzione di diversi tipi di tessuti per airbag, sia per il lato conducente che per passeggero. I nostri macchinari di tessitura avanzati, che includono telai a camme, telai rotativi Dobby e macchine Jacquard, offrono la flessibilità necessaria per adattarsi a vari design, come gli airbag frontali, quelli per le ginocchia e quelli laterali, nonché a configurazioni piatte e tessute in un pezzo unico (OPW). La durata e l'affidabilità di queste macchine sono essenziali per una produzione continua

Le macchine e le soluzioni Stäubli sono progettate per supportare e ottimizzare i processi produttivi, facilitando l'adattamento ai cambiamenti di design e alle variazioni di stile. Comprendendo l'importanza della sicurezza e dell'affidabilità, forniamo macchine versatili che rappresentano la base della produzione, affrontando le sfide specifiche dei produttori di tessuti per airbag. Esplora le nostre soluzioni di tessitura, rinomate per la loro affidabilità, prestazioni e durata, per migliorare le capacità produttive.

Macchinari di tessitura Stäubli per la produzione di airbag

La tecnologia Jacquard consente OPW per produttori di airbag .

La macchina Jacquard LXL PRO produce airbag OPW sofisticati con cuciture intrecciate, garantendo la forma necessaria e la massima sicurezza. Questa tecnologia consente la creazione di nuove generazioni di OPW, incorporando caratteristiche come camere all'interno dell'airbag per adattarsi al design e alla sicurezza del veicolo. Inoltre, le nostre macchine garantiscono una manipolazione precisa e delicata dei filati, essenziale per mantenere la qualità e l'affidabilità dell'airbag OPW.

La macchina per l’annodatura egatura dell’ ordito migliora la tua produttività

La macchina per annodatura TOPMATIC garantisce ai produittri di airbag alta efficienza nel cambio dell'ordito.. La sua versatilità per tutti i tipi di filato e la qualità ottimale dei nodi portano a tempi di inattività minimi sui telai. Le funzionalità avanzate di controllo qualità della  TOPMATIC garantiscono nodi di alta qualità, riducendo le possibilità di difetti nel prodotto finale. Questa combinazione di efficienza, versatilità e controllo qualità rende questa macchina per annodatura una scelta ideale per la produzione di airbag.

Macchina di inserimento dei fili per ottimizzare la preparazione della tessitura

La macchina di incorsatura SAFIR S32 affronta le sfide specifiche della tessitura di tessuti tecnici per airbag, che richiedono un controllo preciso sulla permeabilità all'aria e sulla resistenza al calore. La capacità della macchina di gestire applicazioni con doppio subbio d'ordito, grazie all’'opzione Layer & Offset Management, migliora ulteriormente le prestazioni per la tessitura degli airbag. Questa macchina di incorsatura è particolarmente vantaggiosa per i produttori poiché aiuta a produrre licciate prive di difetti, fondamentali per la sicurezza e la durata degli airbag.

Ratiere rotative - alta produttività e precisione

La ratiera rotativa S3200 è la soluzione ideale per la tessitura di tessuti piani utilizzati negli airbag frontali (lato guidatore e passeggero). Questi tessuti offrono la permeabilità all'aria e la resistenza al calore desiderate. Il sistema di controllo elettronico della S3200 e la trasmissione e32/e33 senza manutenzione, assicurano prestazioni ottimali, affrontando le specifiche sfide della tessitura. Questa tecnologia avanzata garantisce la produzione di tessuti per airbag di alta qualità che soddisfano rigorosi requisiti di sicurezza e durata.

Soluzioni tessili per applicazioni per vecoli