Piattaforma robotica mobile PF3

Stäubli progetta e produce soluzioni robotiche mobili di alta qualità. La piattaforma Stäubli da 3 tonnellate, PF3, apre nuove applicazioni industriali.

Lo Stäubli PF3 offre prestazioni eccezionali. Il suo design ultracompatto gli consente di trasportare e sollevare carichi utili fino a 3 tonnellate con un'elevata precisione di posizionamento (+/-5 mm). Sicuro e a basso profilo, il PF3 consente una produzione a prova di futuro e un flusso di lavoro intelligente. 

6 Panoramica dei vantaggi principali

Design ultra compatto

  • Carico utile di 3 tonnellate
  • Dimensioni (mm): 1750 x 970 (L x P)
  • Altezza senza unità di sollevamento 350 mm
  • Altezza con unità di sollevamento 400 mm

Facile da integrare

  • Interfaccia elettrica e meccanica per componenti aggiuntivi di terze parti
  • Interfacce software standard

Modulare per affrontare una serie di applicazioni

  • Scanner di sicurezza umana
  • 5 pulsanti di arresto di emergenza
  • Comunicazione di stato con striscia LED
  • Prevenzione delle collisioni 

Componenti a prova industriale

  • Unità di azionamento unica
  • Catena di approvvigionamento sicura
  • Costruito per durare 

Facile manutenzione

  • Accesso laterale ai componenti
  • Cambio rapido delle parti critiche in pochi minuti 

TCO - Design di lunga durata

  • Fino a 7.000 cicli di ricarica
  • Ricarica super veloce fino a 80 A
  • Tecnologia molto robusta e affidabile

Design ultra compatto

La sicurezza prima di tutto

Componenti aggiuntivi

Accessoristica

Tavolo

Stazione pallet UE

Stazione pallet USA

Telecomando

Applicazioni

Prodotti correlati