Ottimizza il flusso dei materiali – Stäubli mobile robotics

Le soluzioni robotiche mobili Stäubli si articolano in 3 famiglie di prodotti. La nostra serie PF fornisce piattaforme modulari per la movimentazione di carichi utili fino a 450 tonnellate, mentre l'FL1500 è un carrello elevatore controbilanciato ultracompatto da 1,5 tonnellate su misura per le vostre esigenze industriali. Infine, Sterimove, il primo robot mobile in assoluto compatibile con il grado A/B/C/D, è realizzato per applicazioni in camera bianca farmaceutiche.