Sterimove - Robot farmaceutico mobile per camera bianca

Fin dal primo giorno, Sterimove è stato progettato per soddisfare i requisiti farmaceutici delle camere bianche.

Dall'area Controlled-Non-Classified (CNC) agli ambienti di grado D, C, B fino al grado A, Sterimove porta una soluzione robotica mobile priva di contaminazione all'interno delle unità di produzione delle camere bianche.

Per un'industria farmaceutica più sicura, produttiva e affidabile, Sterimove ci consente di pensare in modo diverso, in modo più asettico, in meglio. 

Vantaggi principali del robot mobile per camera bianca Sterimove

Robot mobile per camera bianca

  • Design asettico basato su acciaio inossidabile, plastica high-tech e rivestimento specifico - Conformità FDA
  • Tecnologia di ricarica induttiva (senza contatto)

Resistenza alla decontaminazione VHP

Design incapsulato: tutti i sensori sono all'interno del corpo del robot mobile

Modulare per molte applicazioni

  • Interfaccia standard per modulo superiore
  • Sensore di sicurezza umana
  • Prevenzione delle collisioni 
  • 2x pulsanti di arresto di emergenza
  • Comunicazione di stato con striscia LED

Facile da pulire

  • Conformità alle linee guida EHEDG
  • Nessuna area di ritenzione
  • Design igienico

Integrazione perfetta

  • Operare in ambienti ristretti
  • Movimento agile per aggirare gli ostacoli 
  • Ingombro ultracompatto (804 x 701 x 575 mm)

Facile accesso alla ruota

  • Prevenire la contaminazione incrociata e la crescita microbica
  • Ruota igienica con sistema di cambio rapido pneumatico/ruota

Prodotti correlati